Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Lumina este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor în mobilier, noptiere, mobilier media și mobilier de birou, echipată cu o tijă cu inel de prindere și colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din polipropilență și dispune de o tijă pivotantă care permite rotația liberă a rolei în toate direcțiile, asigurând mobilitate optimă și manevrabilitate în diverse contexte de utilizare. Roata are un diametru de 50 mm și este construită din polipropilență, material identic cu cel al corpului, garantând coeziune structurală și durabilitate uniformă. Rulmentul simplu cu tub spacer asigură o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și uzura prematură. Înălțimea totală a ansamblului este de 61 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse configurații de mobilier. Capacitatea de încărcare statică este de 80 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care definesc limitele de utilizare sigură și performanța în condiții de operare normale. Această configurație tehnică face din Lumina o soluție fiabilă și versatilă pentru aplicații de mobilier care necesită mobilitate controlată și stabilitate structurală.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
A520POI050B10-11X20/10D38 9011 SP
EAN
4031582317275
Număr material S4
990071168
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
61 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă
11 mm
Lungime Tijă
20 mm
Furca
Culoare
Negru grafit (RAL9011)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Materialul de construcție
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Diametru cupolă
38 mm
Interferență pivotantă
104 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
52 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
0 mm
Lungime butuc
0 mm
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Asamblare rapidă
Proces de asamblare mai rapid cu fitinguri plug-in