Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Lumina este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din turnare-die-zinc/aluminiu și dispune de o tijă pivotantă care permite rotirea completă a rolei. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, oferind durabilitate și rezistență uniformă. Rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea lină și fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 59 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această roată pivotantă este ideală pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou, oferind mobilitate excelentă și performanțe de încredere în diverse aplicații profesionale și rezidențiale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
6A20POI050L51-8 ZAMAK/9011
EAN
4031582311327
Număr material S4
990073845
Atribute principale
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
55 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
40 kg
Capacitate de încărcare statică
80 kg
Înălțime totală
59 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,09 kg
Nume produs
Lumina
Conductiv electric
Inoxidabil
Montare
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
8 mm
Carcasă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă, închisă Carcasă
Material
Turnare-die-zinc/aluminiu
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
108 mm
Offset
20 mm
Raza de pivotare
54 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
8 mm
Diametru
50 mm
Lățimea corpului
8 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Benză de rulare
Negru grafit (RAL9011)
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Placă de montaj
P10-40x17 / 8

Acest accesoriu pentru roată pivotantă cu sistem de fixare tip tijă cu placă în formă de U oferă o înălțime totală de 8 mm și cântărește 0,04 kg. Placa de montaj are dimensiunile de 40 mm lungime și 17 mm lățime, asigurând o fixare stabilă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg, făcându-l potrivit pentru aplicații industriale ușoare și medii.

Utilizare ușoară
8 mm
Utilizare ușoară
8 mm
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x17 / 8

Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de L oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 17 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.

Utilizare ușoară
8 mm
Utilizare ușoară
8 mm
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x25 / 8

Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de L oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 25 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.

Utilizare ușoară
8 mm
Utilizare ușoară
8 mm
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x27 / 8

Acest accesoriu cu tijă cu placă în formă de L oferă o soluție robustă pentru montarea rotilor, având o înălțime totală de 8 mm și o placă de fixare cu dimensiunile de 40 mm lungime și 27 mm lățime. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în diverse aplicații industriale și comerciale.

Utilizare ușoară
8 mm
Utilizare ușoară
8 mm
Accesoriu
Ax
S70-10x10 / 8

Acest accesoriu pentru roată pivotantă este echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal în partea superioară, oferind o soluție robustă de fixare. Cu o înălțime totală de 6 mm și o greutate de doar 0,02 kg, componenta asigură o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate statică maximă de 80 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate controlată și rezistență structurală.

Utilizare ușoară
6 mm
Utilizare ușoară
6 mm
Accesoriu
Ax
R10-8x28 / 8

Acest accesoriu cu tijă filetată este conceput pentru utilizarea cu rotile pivotante, având o înălțime totală de 3,5 mm și o greutate de 0,02 kg. Componenta oferă o capacitate de încărcare dinamică de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, asigurând performanțe fiabile în aplicații industriale și comerciale unde sunt necesare soluții de mobilitate durabile.

Utilizare ușoară
3.5 mm
Utilizare ușoară
3.5 mm