Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Lumina este o soluție de mobilitate compactă, echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10, care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse tipuri de mobilier. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate, material cunoscut pentru rezistența și durabilitatea sa, iar sistemul de pivotare este realizat cu o tijă pivotantă care permite o rotație fluidă și controlată în toate direcțiile. Roata are un diametru de 50 mm și este construită cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele pe care se deplasează, în timp ce corpul roții este din polipropilenă, asigurând o greutate redusă și o rezistență bună la uzură. Rulmentul simplu cu tub spacer integrat în structura roții garantează o rotație liniștită și o durată de viață extinsă a componentei. Înălțimea totală a rolei este de 56 mm, dimensiune care o face ideală pentru aplicații în care spațiul este limitat. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 80 kg, ceea ce permite utilizarea în aplicații cu sarcini moderate, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, parametri care recomandă această rolă pentru mobilier ușor și mediu, inclusiv noptiere, mobilier general, mobilier media și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
5520PJI050L51-8
EAN
4031582338676
Core attributes
Gehäusetyp
Rola pivotantă
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Role pentru mobilier
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Gaură oarbă pentru racordul B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Housing
Gabelform
Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Material
Poliamidă
Schwenklager
Tijă , pivotantă
Störkreis
96 mm
Schwenkradius
48 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Pe malul A
Material des Radkörpers
Polipropilenă
Material der Lauffläche
Cauciuc termoplastic
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Fără protecție pentru filet
Achse
Rivrat
Lager
Rulment simplu cu tub Spacer

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot

special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Placă de montaj
P10-40x17 / 8

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de U pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de transport. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de mobilitate. Greutatea redusă de 0,04 kg facilitează manipularea și instalarea, iar construcția robustă garantează durabilitate și fiabilitate în exploatare continuă.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x17 / 8

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu o tijă cu placă în formă de L pentru fixare sigură. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 17 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă de montaj. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de rezistență.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x25 / 8

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, echipat cu tijă cu placă în formă de L pentru o fixare sigură și stabilă. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 25 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, oferind o soluție compactă și eficientă de montaj. Acest accesoriu suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind ideal pentru aplicații industriale și comerciale care necesită o fixare robustă și fiabilă a roților pivotante.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Placă de montaj
P11-40x27 / 8

Placa de montaj este un accesoriu destinat roților pivotante, cu montare prin tijă cu placă în formă de L. Dimensiunile plăcii sunt de 40 mm lungime și 27 mm lățime, cu o înălțime totală de 8 mm, asigurând o integrare compactă în sistemele de rulare. Accesoriul suportă o capacitate de încărcare statică de 80 kg și o capacitate dinamică de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind adecvat pentru aplicații industriale cu cerințe moderate de performanță.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accesoriu
Ax
S70-10x10 / 8

Ax este un accesoriu pentru roată pivotantă, echipat cu o tijă filetată cu gat hexagonal la partea superioară, care asigură o fixare sigură și stabilă. Dimensiunea totală în înălțime este de 6 mm, iar greutatea produsului este de 0,02 kg, ceea ce îl face ușor și ușor de manipulat. Capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg, garantând o rezistență excelentă în condiții de staționare, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, fiind potrivit pentru aplicații cu mobilitate moderată. Acest accesoriu este conceput pentru a oferi performanță fiabilă și durabilitate în diverse medii industriale și comerciale.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accesoriu
Ax
R10-8x28 / 8

Axul este un accesoriu pentru roată pivotantă, confecționat din material rezistent, cu o masă de 0,02 kg și o înălțime totală de 3,5 mm. Acest component este echipat cu o tijă filetată pentru montare sigură și fiabilă. Capacitatea de încărcare statică a axului este de 80 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 40 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații industriale și comerciale cu cerințe de mobilitate moderată.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Accesoriu
Priză
R21-13X26/8

Priza este un accesoriu pentru roată pivotantă, confecționat din prize turnate pe bază de zinc, cu o greutate de 0,01 kg și o înălțime totală de 2 mm. Acest accesoriu este proiectat pentru a suporta o capacitate de încărcare statică de 160 kg și o capacitate dinamică de 80 kg la o viteză de 3 km/h. Priza este echipată cu un șurub de fixare cu diametrul de 13 mm, asigurând o montare sigură și stabilă pe roata pivotantă.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg