Rola pivotantă 50 mm
Lumina
Numărul produsului:
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Smiles este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este f...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Rola pivotantă Smiles este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru o mișcare silențioasă și protecția suprafețelor, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 71,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier, mobilier media, scaune de birou și mobilier de birou.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Montare
Carcasă
Roată
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
Integrare vizuală
Diametre diferite ale cupolei pentru o tranziție perfectă de la roată la aplicație
Capac robust
Capac realizat din zinc turnat sub presiune sau material sintetic
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Fețe luminoase și colorate
Urs, vacă, pisică și avion. Orice combinație este posibilă