Rola pivotantă 50 mm
Agila twin
Număr comandă:
990030314
EAN:
4031582340464
Numărul produsului:
2970DYK050P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Carcasă solidă
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Rola pivotantă Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, negru, conductiv electric și este montată pe rulment cu bile cu con, având un diametru de 50 mm. Înălțimea totală a produsului este de 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 120 kg. Această rolă pivotantă este destinată utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Atribute principale
Montare
Carcasă
Roată
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea