Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea precisă. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, foarte grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 275 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 6500 kg la viteza de 4 km/h și 3200 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 9750 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
Număr material S4
990838911
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
189 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
6500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
3200 kg
Capacitate de încărcare statică
9750 kg
Înălțime totală
275 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
19,44 kg
Nume produs
Omikron twin
Standard
EN12532 similar - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
160 mm
Lungime placă
200 mm
Lățimea plăcii
160 mm
Housing
Culoare
Acoperire transparentă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
160 mm
Interferență pivotantă
332 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
166 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă , foarte grea
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Alb natural
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Roata Duratech pentru role este fabricată din poliamidă grea cu banda de rulare din material identic cu corpul roții, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, iar cea dinamică variază între 1200 kg la viteza de 4 km/h și 1000 kg la viteza de 6 km/h.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg