Rola pivotantă 200 mm
Omikron flex
EAN:
4031582485387
Numărul produsului:
9850FCP200P63 Sh92A TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola pivotantă Omikron flex este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă s...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Omikron flex este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 200 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan Ultratech, turnată, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 272 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 900 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1800 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale