Rola pivotantă 200 mm
Alpha
EAN:
4031582328547
Numărul produsului:
3470DVR200R05-28x45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Alpha este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu două...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment cu role, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 235 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat pentru utilizare în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli