Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment simplu, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 195 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 270 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în diverse domenii precum producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
135 kg
Capacitate de încărcare statică
270 kg
Înălțime totală
195 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,88 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
270 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
135 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Benză de rulare
40 mm
Diametru
160 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este un component de rulare destinat echipamentelor industriale și aplicațiilor care necesită manevrabilitate precisă. Fitingul este de tip orificiu pentru șurub, asigurând fixarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, grea, și este prevăzută cu două curse de mingi pentru pivotare lină. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu rulment simplu, banda de rulare fiind din cauciuc solid, negru, iar corpul din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 195 mm, iar această valoare trebuie luată în considerare la integrarea în structura echipamentului, dimensiunile de montaj fiind recomandat a fi verificate în prealabil. Capacitatea de încărcare statică este de 270 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg