Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Numărul produsului:
3477PVO160P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este un component de rulare destinat echipamentelor industriale și aplicațiilor car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este un component de rulare destinat echipamentelor industriale și aplicațiilor care necesită manevrabilitate precisă. Fitingul este de tip orificiu pentru șurub, asigurând fixarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este realizată din tablă de oțel, grea, și este prevăzută cu două curse de mingi pentru pivotare lină. Roata are diametrul de 160 mm și este echipată cu rulment simplu, banda de rulare fiind din cauciuc solid, negru, iar corpul din polipropilenă. Înălțimea totală a produsului este de 195 mm, iar această valoare trebuie luată în considerare la integrarea în structura echipamentului, dimensiunile de montaj fiind recomandat a fi verificate în prealabil. Capacitatea de încărcare statică este de 270 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h.