Rola pivotantă 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303629
Numărul produsului:
3470DVR160R05-28x45
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola pivotantă Alpha este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Alpha este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment cu role pentru funcționare durabilă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 195 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli