Rola pivotantă 150 mm
Footmaster
Număr comandă:
990800107
EAN:
4031582495225
Numărul produsului:
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schel...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport și băncile de lucru. Roata acestei role pivotante prezintă un diametru de 150 mm și este echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și adaptabilă la diferite tipuri de structuri și suporturi. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm, dimensiune care permite o integrare eficientă în diverse configurații de echipamente și mobilier. Capacitatea de încărcare dinamică a rolei Footmaster este de 630 kg, fiind capabilă să funcționeze la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face ideală pentru aplicații care necesită mobilitate controlată și stabilitate în condiții de lucru standard. Această rolă pivotantă combină robustețea construcției cu performanțele fiabile, oferind o soluție versatilă pentru industria de fabricație și sectorul comercial, unde cerințele de durabilitate și capacitate de încărcare sunt esențiale pentru operațiunile zilnice.