Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil, mediu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corp din polipropilenă și bandaj din cauciuc termoplastic, având un diametru de 150 mm și rulment simplu pentru rotație eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 183 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și pentru cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
7470PJO150P51
EAN
4031582350494
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
183 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,81 kg
Nume produs
Agila stainless
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
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, mediu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
240 mm
Offset
45 mm
Raza de pivotare
120 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila stainless
7477PJO150P51

Roata pivotantă Agila stainless este o rolă cu blocare totală, concepută pentru utilizare în aplicații profesionale. Placa de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a roții pe structura cărucioarelor. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, mediu, și este echipată cu două curse de mingi, care permit o rotire lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 150 mm și utilizează un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic, optimizată pentru deplasare silențioasă și aderență bună pe suprafețe netede. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, material ușor și rezistent la agenți de curățare uzuali. Înălțimea totală a roții este de 183 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montare și a garda la sol a echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelor profesionale de curățenie.

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg