Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350500
Numărul produsului:
7477PJO150P51
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Roata pivotantă Agila stainless este o rolă cu blocare totală, concepută pentru utilizare în aplicații profesionale. Placa de fi...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Agila stainless este o rolă cu blocare totală, concepută pentru utilizare în aplicații profesionale. Placa de fixare este de tip Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă a roții pe structura cărucioarelor. Carcasa este realizată din oțel inoxidabil, mediu, și este echipată cu două curse de mingi, care permit o rotire lină și precisă a ansamblului pivotant. Roata are un diametru de 150 mm și utilizează un rulment simplu, având banda de rulare din cauciuc termoplastic, optimizată pentru deplasare silențioasă și aderență bună pe suprafețe netede. Corpul roții este fabricat din polipropilenă, material ușor și rezistent la agenți de curățare uzuali. Înălțimea totală a roții este de 183 mm, valoare care trebuie luată în considerare la proiectarea spațiului de montare și a garda la sol a echipamentului. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h. Produsul este destinat cărucioarelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelor profesionale de curățenie.
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil