Rola pivotantă 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364101
Numărul produsului:
5380UAC150P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Levina stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Levina stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând o funcționare fiabilă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, cu un diametru de 150 mm, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Scanare fiabilă
Antimagnetic pentru scanere de securitate și imagistică prin rezonanță magnetică
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil