Rola pivotantă 150 mm
Levina
Număr comandă:
990036690
EAN:
4031582355048
Numărul produsului:
5370PJP150P30-13 7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Levina este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Levina este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 190 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații medicale și industriale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile, cărucioare de asistență medicală, cărucioare de curățenie, cărucioare de cumpărături, mobilier pentru magazine, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, bănci de lucru și dulapuri pentru scule.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul Universal Design
Premiul Universal Design
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Caracteristici speciale