Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 150 mm este construită din polipropilenă cu banda de rulare din cauciuc termoplastic și rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2470PJO150P30-11
EAN
4031582300840
Număr material S4
990027743
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
185 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,76 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
240 mm
Offset
45 mm
Raza de pivotare
120 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
Set de mânere
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
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
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
2477PJO150P30-11

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu. Diametrul rotii este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Agila
2477PJO150P30-11

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu. Diametrul rotii este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg