Rola pivotantă 125 mm
Footmaster
Număr comandă:
990800210
EAN:
4031582496598
Numărul produsului:
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă profesională concepută pentru aplicații industriale exigente. Roata cu diametrul de 125 mm este...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă profesională concepută pentru aplicații industriale exigente. Roata cu diametrul de 125 mm este echipată cu butuc neprelucrat, oferind durabilitate și funcționare lină în condiții de lucru intensive. Înălțimea totală a ansamblului este de 175 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme și echipamente. Capacitatea de încărcare dinamică este de 440 kg la viteza de deplasare de 3 km/h, asigurând performanțe ridicate în mișcare. Produsul este destinat unei game largi de aplicații, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport și bănci de lucru, reprezentând o soluție versatilă pentru necesitățile de mobilitate în mediul industrial și comercial.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale