Rola pivotantă 125 mm
Delta twin
Număr comandă:
990837782
EAN:
4031582365641
Numărul produsului:
9940ITP125P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola pivotantă Delta twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din fontă sau...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Delta twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 178 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale