Rola fixă 125 mm
Delta twin
Număr comandă:
990837800
EAN:
4031582365887
Numărul produsului:
9948ITP125P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola fixă Delta twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru aplicații industri...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Delta twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, asigurând durabilitate și stabilitate superioară în condiții de lucru intensive. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 178 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 750 kg la viteza de 4 km/h și 600 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1500 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale