Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată, și utilizează un rulment simplu, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
8470UOO125P30-11
EAN
4031582370157
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,84 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
11 mm
Furca
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment simplu
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha stainless
8477UOO125P30-11

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este o componentă industrială robustă, destinată aplicațiilor cu cerințe ridicate de stabilitate și siguranță. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este prevăzută cu două curse de mingi, care asigură rotirea pivotantă uniformă, și este realizată din oțel inoxidabil, greu, cu rezistență ridicată la coroziune și la solicitări mecanice. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu rulment simplu. Banda de rulare este din material Identic cu corp Roată, iar corpul roții este din poliamidă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg