Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370249
Numărul produsului:
8477UOO125P30-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este o componentă industrială robustă, destinată aplicațiilor cu cerințe ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha stainless este o componentă industrială robustă, destinată aplicațiilor cu cerințe ridicate de stabilitate și siguranță. Fixarea se realizează printr-un orificiu pentru șurub, care permite montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa este prevăzută cu două curse de mingi, care asigură rotirea pivotantă uniformă, și este realizată din oțel inoxidabil, greu, cu rezistență ridicată la coroziune și la solicitări mecanice. Roata are diametrul de 125 mm și este echipată cu rulment simplu. Banda de rulare este din material Identic cu corp Roată, iar corpul roții este din poliamidă, un material ușor și rezistent la uzură. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 300 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h. Produsul este recomandat pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor și protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil