Rola pivotantă 125 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350418
Numărul produsului:
7470XSC125P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șurub...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila stainless este echipată cu sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, mediu, și dispune de lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat, conductiv electric, și este dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil. Diametrul rotii este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat cărucioarelelor de catering și sistemelor de livrare a meselor, precum și cărucioarelelor profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Set de mânere
Caracteristici speciale