Rola pivotantă 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395655
Numărul produsului:
5080PJM125R05-22x40
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Galea stainless este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Galea stainless este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, inoxidabil, având un diametru de 125 mm. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș, oferind rezistență și fiabilitate în medii cu cerințe specifice de igienă și durabilitate.
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
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)