Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă conductivă electric pentru corpul principal și cauciuc termoplastic conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5070YGH125P30-12
EAN
4031582353600
Atribute principale
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
162 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,51 kg
Nume produs
Galea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Montare
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
12 mm
Carcasă
FormăFurcă
Închis
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă, conductiv electric
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic, conductiv electric
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Suprafață vopsită
Auriu, crom sau culori lucioase
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Conform standardelor
Aplicabilă în industria alimentară (Aprobare Lerpac)
Sari peste galeria de produse

Vânzare încrucișată

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Galea
5077YGH125P30-12

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are corpul realizat din polipropilenă conductivă electric, iar banda de rulare este din cauciuc termoplastic conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

125 mm
162 mm
Utilizare ușoară
125 mm
162 mm
Utilizare ușoară
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Galea
5071YGH125P30-12

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Galea este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă conductivă electric pentru corp și cauciuc termoplastic conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 125 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, precum și scaune de duș.

125 mm
162 mm
Utilizare ușoară
125 mm
162 mm
Utilizare ușoară