Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată, și este dotată cu rulment cu role, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3470UOJ125P62
EAN
4031582304619
Număr material S4
990001483
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,94 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

Roata Duratech este fabricată din poliamidă cu banda de rulare din același material, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu un orificiu pentru axă de 12 mm în diametru, echipat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment cu role pentru o rezistență optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 125 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și eficientă. Dimensiunea totală în înălțime este de 155 mm, permițând integrarea optimă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game largi de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment cu role pentru o rezistență optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Rola fixă 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 125 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu role pentru o funcționare lină și eficientă. Dimensiunea totală în înălțime este de 155 mm, permițând integrarea optimă în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat unei game largi de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg