Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corp roată, și utilizează rulment cu role pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
Număr material S4
990061099
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
75 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
300 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,84 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
75 mm
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
40 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
40 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
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
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment cu role pentru o performanță optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are corpul din poliamidă, iar materialul benzii de rulare este identic cu corp Roată, fiind dotată cu rulment cu role pentru o performanță optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg