Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan, turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Produsul este destinat pentru utilizare în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3470ITP125P62 TFR
EAN
4031582391893
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
250 kg
Capacitate de încărcare statică
500 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,1 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
60 mm
Lungime placă
105 mm
Lățimea plăcii
80 mm
Housing
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
30 mm
Diametru
125 mm
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
Roată 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 40 mm, fabricată din aluminiu cu bandă de poliuretan turnată și echipată cu rulment cu bile de precizie. Butucul are lungimea de 45 mm cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, iar cea dinamică variază între 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe superioare în aplicații industriale exigente.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola fixă 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan, turnată, combinație care garantează o rulare lină și o rezistență excelentă la uzură, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola fixă 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan, turnată, combinație care garantează o rulare lină și o rezistență excelentă la uzură, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg