Rola fixă 125 mm
Alpha
EAN:
4031582391886
Numărul produsului:
3478ITP125P62 TFR
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan, turnată, combinație care garantează o rulare lină și o rezistență excelentă la uzură, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale