Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Alpha este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și este dotată cu rulment cu role pentru funcționare lină. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 158 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 140 kg. Produsul este destinat utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
3470DIR125R05-28x45
EAN
4031582303445
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
70 kg
Capacitate de încărcare statică
140 kg
Înălțime totală
158 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
1,41 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
45 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Interferență pivotantă
205 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
102,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
80 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, fără marcaj
Benză de rulare
37 mm
Diametru
125 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
special-features-image
Caracteristici speciale