Rola pivotantă 125 mm
Integral twin
Număr comandă:
990061173
EAN:
4031582341485
Numărul produsului:
2940USX125R05-32 7035 M6/7 W
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Integral twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță, echipată cu o tijă sol...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Integral twin este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale de înaltă performanță, echipată cu o tijă solidă, rotundă, care necesită sigilare în zona de fixare de către producătorul patului spitalului conform instrucțiunilor specifice. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 125 mm și este construită din poliuretan injectat cu proprietăți de conductivitate electrică, montată pe un corp din poliamidă și echipată cu un rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează durabilitate și performanță în medii exigente. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de mobilitate medicală. Capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg, în timp ce capacitatea dinamică este de 125 kg la o viteză de 4 km/h și 125 kg la o viteză de 3 km/h, asigurând stabilitate și siguranță în operațiuni continue. Produsul este ideal pentru utilizare în cărucioare de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire și paturi de spital, precum și în spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Set de mâner
Premiul german pentru Design
Premiul german pentru Design
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă