Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
2470UAP125R47-27-30
EAN
4031582325720
Core attributes
Gehäusetyp
Rola pivotantă
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
Befestigungsart
Extensor sintetic, pătrat
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Schwenklager
Două curse de mingi
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Malul D
Material des Radkörpers
Poliamidă
Material der Lauffläche
Poliuretan , Injectat
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Cu protecție pentru filet
Lager
Rulment cu bile de precizie
Set de mânere
Befestigungsoptionen
Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați.
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de extindere a diametrului de fixare. Acest component este fabricat cu o masă de 0,17 kg, asigurând o greutate redusă care nu afectează performanța sistemului de rulare. Expandorul dispune de un sistem de fixare cu diametru variabil, care se adaptează la dimensiuni cuprinse între 32 mm și 35 mm, permițând o compatibilitate flexibilă cu diverse tipuri de axe și suporturi de roți. Datorită acestei game de dimensiuni, accesoriul se integrează ușor în configurații existente, oferind inginerilor o opțiune versatilă pentru optimizarea și standardizarea sistemelor de transport și manipulare a sarcinilor.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică și eficientă în aplicațiile industriale. Acest component prezintă o capacitate de adaptare versatilă, cu un diametru de montare care variază între 36 mm și 40 mm, permițând integrarea în diverse configurații de sisteme de transport. Greutatea redusă de 0,18 kg asigură o manipulare ușoară și nu adaugă o sarcină semnificativă structurii generale. Expandorul este ideal pentru utilizarea în medii unde flexibilitatea și compatibilitatea cu diferite dimensiuni de arbori sunt esențiale, garantând o fixare sigură și o funcționare fiabilă a roților pivotante în timp îndelungat.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică pentru extinderea capacității de fixare. Acest component prezintă o masă de 0,14 kg, fiind ușor și ușor de manipulat în aplicații industriale. Expandorul dispune de o racordare cu diametru variabil, acceptând dimensiuni cuprinse între 24 mm și 27 mm, ceea ce permite compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme de roți pivotante existente. Datorită acestei flexibilități dimensionale, accesoriul se adaptează eficient la diferite configurații de montaj, asigurând o integrare optimă în ansamblurile mecanice.

Accesoriu
Expandor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Expandor este un accesoriu conceput pentru a facilita montarea și adaptarea roților pivotante, oferind o soluție practică de expansiune pentru diferite diametre de arbore. Acest accesoriu prezintă o capacitate de adaptare la diametri de montare cuprinși între 27 mm și 30 mm, permițând o instalare flexibilă pe diverse tipuri de sisteme de rulare. Cu o masă de 0,14 kg, Expandor se caracterizează printr-o construcție ușoară, ideal pentru aplicații unde greutatea este un factor important. Accesoriul este fabricat pentru a asigura o fixare sigură și o aliniere precisă, contribuind la performanța optimală a ansamblului roții pivotante.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila
2477UAP125R47-27-30

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg