Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2470PJP125P30-13 2.0
EAN
4031582338973
Număr material S4
990065472
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
100 kg
Capacitate de încărcare statică
200 kg
Înălțime totală
160 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,66 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
207 mm
Offset
41 mm
Raza de pivotare
103,5 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
83 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
125 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
Set de mânere
Indiciu
Roțile pot fi montate cu șuruburi standard de orice lungime.
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
2477PJP125P30-13 2.0

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Agila
2477PJP125P30-13 2.0

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu sistem de fixare prin orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg