Rola pivotantă 125 mm
Agila
EAN:
4031582342499
Numărul produsului:
2470DYK125R47-24-27
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei ne...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, cu un diametru de 125 mm și rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Set de mânere
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Opțiuni variabile de montaj
Dimensiuni de montaj diferite pentru o gamă largă de aplicații
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice