Rola pivotantă 125 mm
Agila
Număr comandă:
990066978
EAN:
4031582328363
Numărul produsului:
2470DIK125R47-21,5/24
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic de tip pătrat, pentru care vă rugăm să indicați diametrul interior al...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic de tip pătrat, pentru care vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel de calitate medie și dispune de un rulment pivotant cu două curse de mingi, asigurând o rotație fluidă și stabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu un rulment cu bile cu con, oferind durabilitate și performanță optimă. Suprafața de rulare este realizată din cauciuc solid fără marcaj, garantând o aderență excelentă și o uzură uniformă pe diverse tipuri de suprafețe. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în diverse aplicații. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, iar capacitatea dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce face această rolă ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Înlocuirea pieselor cu economisire de resurse
Axe filetate care permit schimbarea ușoară a roților