Rola pivotantă 100 mm
Footmaster
Număr comandă:
990800113
EAN:
4031582495249
Numărul produsului:
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, s...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, inclusiv construcții de mașini, schele, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport și băncile de lucru. Roata este echipată cu un butuc neprelucrat, care asigură o bază solidă pentru montare și operare fiabilă în medii exigente. Diametrul roții este de 100 mm, dimensiune standard care oferă o bună echilibru între mobilitate și stabilitate pentru o gamă largă de sarcini. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm, ceea ce permite o integrare ușoară în diverse configurații de echipamente și mobilier. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role pivotante este de 310 kg la o viteză de deplasare de 3 km/h, specificație care garantează performanțe fiabile în condiții de utilizare normală și intensă. Această combinație de caracteristici tehnice face din Footmaster o soluție versatilă și robustă pentru profesioniștii din sectoarele industrial și comercial care necesită mobilitate controlată și capacitate de transport semnificativă.