Rola pivotantă 100 mm
Footmaster
Număr comandă:
990800103
EAN:
4031582495287
Numărul produsului:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Footmaster este o rolă pivotantă concepută pentru aplicații industriale și comerciale diverse, echipată cu un butuc neprelucrat care asigură o montare flexibilă și adaptabilă la diferite configurații de echipamente. Roata din componența acestei role are un diametru de 100 mm, dimensiune optimizată pentru a oferi o manevabilitate bună și o distribuție echilibrată a sarcinilor în operațiunile zilnice. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm, ceea ce permite o integrare ușoară în structurile existente și o poziționare ergonomică pentru utilizatori. Capacitatea de încărcare dinamică a acestei role este de 310 kg, fiind capabilă să funcționeze la o viteză de 3 km/h, caracteristici care o fac potrivită pentru transportul și manipularea sarcinilor moderate în medii industriale. Footmaster este recomandată pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții de mașini, schele de lucru, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, echipamente de transport, băncile de lucru, sisteme AGV grele și sisteme AMR, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în contexte variate de utilizare profesională și industrială.