Rola pivotantă 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582347296
Numărul produsului:
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea low height este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea low height este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata este construită cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fluidă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă este ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de duș, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
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
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Carcasă robustă
Rola dublă pentru capacitate mare de încărcare și înălțime redusă
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
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat