Rola pivotantă 100 mm
Linea low height
Număr comandă:
990772152
EAN:
4031582373028
Numărul produsului:
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Linea low height este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale diverse, echipată cu orificiu pentru șurub...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Linea low height este o rolă pivotantă destinată aplicațiilor medicale și industriale diverse, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă de înaltă calitate și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru asigurarea unei rotații fluide și fiabile. Roata are un diametru de 100 mm și este construită cu bandă de rulare din poliuretan injectat, material care oferă durabilitate și aderență excelentă, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie care garantează performanțe optime în condiții de utilizare intensă. Dimensiunea totală a produsului este de 103 mm în înălțime, ceea ce o face ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare statică este de 200 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică atinge 100 kg la o viteză de 3 km/h, parametri care asigură stabilitate și siguranță în utilizare. Această rolă pivotantă este recomandată pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C pentru tomografe CT, RMN și raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, mobilier medical, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, dispozitive de ridicare a pacienților, scaune de duș, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete și ventilatoare medicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
Carcasă robustă
Rola dublă pentru capacitate mare de încărcare și înălțime redusă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă