Rola pivotantă 100 mm
Linea
Număr comandă:
990771757
EAN:
4031582360189
Numărul produsului:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea este o soluție de mobilitate de înaltă performanță, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură ...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea este o soluție de mobilitate de înaltă performanță, echipată cu orificiu pentru șurub pentru fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material robust și ușor, iar rulmentul cu bile de precizie integrat în pivot asigură o rotație fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 100 mm și este construită din poliuretan injectat, material care oferă aderență excelentă și rezistență la uzură, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie din inoxidabil care garantează fiabilitate pe termen lung. Corpul roții este din poliamidă, combinând ușurința cu rezistența mecanică necesară. Înălțimea totală a rolei este de 118 mm, dimensiune optimizată pentru integrare în diverse sisteme de mobilitate. Capacitatea de încărcare statică este de 240 kg, în timp ce capacitatea dinamică atinge 120 kg la o viteză de 3 km/h, ceea ce o face potrivită pentru aplicații medicale și industriale exigente. Rola Linea este utilizată în cărucioarelor de anestezie, brate C pentru tomografe CT, RMN și raze X, paturi de îngrijire, cărucioarelor de catering și sisteme de livrare a meselor, calculatoare pe roți, cărucioarelor de dializă, echipamente spitalicești, cărucioarelor de medicamente, dispozitive de mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioarelor de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioarelor profesionale de curățenie.
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
Imprimări fascinante
Capacele roților pot fi imprimate cu aproape orice temă