Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă Stora este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru rotire fluidă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu role pentru funcționare optimă, având un diametru de 100 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor precum cărucioare de cumpărături și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
EAN
4031582365009
Număr material S4
990033004
Atribute principale
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
129 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,53 kg
Nume produs
Stora
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Montare
Tip ajustare
Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub
13 mm
Carcasă
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Subțire
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Interferență pivotantă
170 mm
Offset
35 mm
Raza de pivotare
85 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
special-features-image
Caracteristici speciale
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Auto-curățare eficientă
Role de coridor cu piste auto-curățabile automat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 100 mm
Supratech
PJR100x32-Ø12 HL34,9

Roata Supratech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă de 12 mm diametru, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Aplicațiile includ cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.

100 mm
Utilizare ușoară
100 mm
Utilizare ușoară