Rola pivotantă 100 mm
Stora
EAN:
4031582369366
Numărul produsului:
2370PIP100P72
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Stora este echipată cu flanșă verticală pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie,...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Stora este echipată cu flanșă verticală pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 100 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Această rolă este destinată aplicațiilor precum cărucioare de cumpărături și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, oferind o soluție robustă și fiabilă pentru diverse nevoi de mobilitate în medii comerciale și industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale