Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Kappa este o soluție de transport industrial de înaltă performanță, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații exigente. Roata cu diametrul de 300 mm este construită cu bandă de rulare din poliuretan turnat, montată pe un corp din fontă, și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare liniștită și eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 355 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică atinge 2400 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1200 kg la 6 km/h și 1440 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii operaționale. Rola Kappa este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platforme, precum și sisteme AGV grele, demonstrând versatilitatea și fiabilitatea sa în medii industriale diverse.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9688FTP300P63 CL67
EAN
4031582316339
Număr material S4
990830642
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Lățime totală
98 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1440 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1200 kg
Capacitate de încărcare statică
2400 kg
Înălțime totală
355 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
13,61 kg
Nume produs
Kappa
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Construcție solidă
Placă din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
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
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Suprafețe de lungă durată
Galvanizare de înaltă calitate pentru durată lungă de viață în condiții dure
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Căi de rulare duble călite
Două căi de rulare duble, călite, garantează stabilitate excepțională
Funcție flexibilă de blocare
Utilizarea a două sisteme independente de acționare într-o singură rolă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Roata Novatech este o roata destinata utilizarii in castoare, fabricata din fonta cu o banda de rulare din poliuretan turnat. Diametrul roatii este de 300 mm, iar latimea benzii de rulare este de 80 mm, cu o lungime a butucului de 92 mm si un orificiu de ax cu diametrul de 30 mm. Roata este echipata cu rulment cu bile de precizie pentru o functionare optima. Capacitatea de incarcare statica este de 4000 kg, iar capacitatea de incarcare dinamica varia in functie de viteza: 2000 kg la 6 km/h si 2400 kg la 4 km/h, oferind performante fiabile pentru aplicatii industriale diverse.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 300 mm
Rola pivotantă 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Rola pivotantă Kappa este o soluție robustă de transport și direcționare, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând durabilitate și rezistență în aplicații industriale exigente, iar sistemul de rulment pivotant dispune de două curse cu mingi, disponibile în versiune rezistentă sau inoxidabilă pentru protecție maximă împotriva coroziunii. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu corp din fontă și bandă de rulare din poliuretan turnat, combinație care oferă stabilitate și aderență optimă pe diverse suprafețe. Rulmentul cu bile de precizie integrat în roată asigură rotație fluidă și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în sisteme de transport și platforme de producție. Capacitatea de încărcare statică atinge 2000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 1000 kg la 6 km/h și 1200 kg la 4 km/h. Rola Kappa este ideală pentru aplicații în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platforme, precum și sisteme AGV grele, oferind performanță fiabilă și durabilitate pe termen lung.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare și dispune de o carcasă fabricată din fontă sau fier forjat greu, care asigură durabilitate și stabilitate structurală în aplicații industriale exigente. Rulmentul pivotant este de tip două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, garantând performanțe optime în medii diverse. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu corp din fontă și bandă de rulare din poliuretan turnat, combinație care oferă rezistență mecanică și aderență superioară. Rulmentul cu bile de precizie integrat asigură rotație fluidă și controlată. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, dimensiune care permite integrarea eficientă în sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 2000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 1000 kg la 6 km/h și 1200 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diferite scenarii de utilizare. Rola Kappa este destinată aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele, demonstrând versatilitate și fiabilitate în medii industriale complexe.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

Kappa este o roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Cap de cap de roată, echipată cu o placă dreptunghiulară de fixare, concepută pentru aplicații industriale exigente. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând o rezistență structurală superioară, și este dotată cu un rulment pivotant cu două curse cu mingi, disponibil în variantă rezistentă sau inoxidabilă, pentru a garanta performanțe optime în medii corozive sau umede. Roata are un diametru de 300 mm și este echipată cu un rulment cu bile de precizie, cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, care asigură o aderență excelentă și o durabilitate ridicată. Corpul roții este realizat din fontă, oferind o structură robustă și o distribuție uniformă a sarcinilor. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, permițând o integrare ușoară în sistemele de transport și manipulare. Capacitatea de sarcină statică este de 2000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 1000 kg la 6 km/h și 1200 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate pentru diverse scenarii de operare. Produsul este ideal pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platformă, precum și sisteme AGV grele.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg