Rola fixă 300 mm
Kappa load
Număr comandă:
990839998
Numărul produsului:
9658FTP300P64 CL97
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Kappa load este o rolă fixă destinată aplicațiilor industriale cu cerințe de încărcare ridicată, echipată cu o placă dreptunghiu...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Kappa load este o rolă fixă destinată aplicațiilor industriale cu cerințe de încărcare ridicată, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, materiale care asigură durabilitate și rezistență la uzură în condiții de exploatare intensă. Roata are un diametru de 300 mm și este construită cu o bandă de rulare din poliuretan turnat, material care oferă aderență excelentă și protecție pentru suprafețele de contact. Nucleul roții este din fontă, ceea ce contribuie la rigiditatea și stabilitatea structurii generale. Rulmentul utilizat este de tip rulment cu bile de precizie, care garantează o rotație lină și o durată de viață extinsă a produsului. Înălțimea totală a ansamblului este de 355 mm, dimensiune care trebuie considerată la integrarea rolei în sistemele de transport sau manipulare. Capacitatea de încărcare statică a produsului este de 4000 kg, iar capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 2000 kg la o viteză de 6 km/h și 2400 kg la o viteză de 4 km/h. Aceste specificații fac din Kappa load o soluție robustă și fiabilă pentru aplicații industriale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Atributele de bază
Racord
Furca
Roată
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Carcasă solidă
Fabricată din oțel presat, zincat
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Utilizare ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată pentru reducerea efortului utilizatorului