Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul realizat din polipropilenă, cu banda de rulare din cauciuc solid, negru, care garantează aderența optimă și rezistența la uzură, fiind dotată cu rulment cu role pentru funcționare lină și eficientă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
Atributele de bază
Tip
Rola fixă
Capacitate de încărcare la 4 km/h
205 kg
Capacitate de încărcare statică
410 kg
Înălțime totală
240 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
2,48 kg
Nume produs
Alpha
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
115 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Materialul de construcție
Tablă de oțel, grea
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc solid, negru
Benză de rulare
50 mm
Diametru
200 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu role
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, negru, fiind dotată cu rulment cu role și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare robustă și durabilă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid negru, fiind dotată cu rulment cu role pentru o rotire optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg