Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
Numărul produsului:
3477PVJ200P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este un component tehnic destinat sistemelor de rulare și transport industrial, rea...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este un component tehnic destinat sistemelor de rulare și transport industrial, realizat pentru a asigura manevrabilitate și stabilitate. Fixarea este de tip Placă dreptunghiulară, care permite montarea sigură a roții pe structura echipamentului. Carcasa are un sistem de pivotare cu Două curse de mingi, ce asigură rotirea lină și precisă a ansamblului, iar corpul este realizat din Tablă de oțel, grea, oferind rezistență mecanică ridicată și durabilitate în exploatare. Roata are un diametru de 200 mm și este prevăzută cu Rulment cu role, care reduce frecarea și susține sarcini mari în timpul rotirii. Banda de rulare este din Cauciuc solid, negru, asigurând aderență bună, protecție a suprafeței de sprijin și funcționare silențioasă, iar corpul roții este realizat din Polipropilenă. Înălțimea totală de ansamblu este de 240 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 410 kg, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h. Produsul este potrivit pentru aplicații precum producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cutii rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.