Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Alpha este o soluție de transport industrial concepută pentru aplicații care necesită stabilitate și capacitate de încărcare ridicată. Aceasta este echipată cu o placă dreptunghiulară care asigură o fixare sigură și fiabilă pe diverse suprafețe de montaj. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, material care garantează durabilitate excepțională și rezistență la uzură în condiții de exploatare intensă. Roata are un diametru de 200 mm și este construită cu bandă de rulare din cauciuc solid fără marcaj, ceea ce oferă aderență constantă și o durată de viață prelungită. Rulmentul cu role integrat în structura roții asigură o rotație lină și eficientă, reducând fricțiunea și consumul de energie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm, dimensiune care permite o integrare ușoară în sistemele de transport existente. Din punct de vedere al capacității de încărcare, rola fixă Alpha suportă o sarcină statică de 410 kg, ceea ce o face potrivită pentru aplicații cu cerințe structurale ridicate. Capacitatea dinamică este de 205 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, parametru esențial pentru calculul performanțelor în sisteme de transport continuu. Combinația acestor caracteristici tehnice face din Alpha o alegere fiabilă pentru industria de logistică și manipulare a materialelor.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Artikelnummer
3478DIJ200P63
EAN
4031582306255
Core attributes
Gehäusetyp
Rola fixă
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,97 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Echipament de transport
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placă dreptunghiulară
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Pasivat în albastru
Gabelform
Larg
Material
Tablă de oțel, grea
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Pe malul A
Material des Radkörpers
Tablă de oțel
Material der Lauffläche
Cauciuc solid, fără marcaj
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Cu protecție pentru filet
Achse
Înșurubat cu piuliță
Lager
Rulment cu role
special-features-image
Caracteristici speciale
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă 200 mm
Alpha
3470DIJ200P63

Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, și utilizează un rulment cu role pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg