Rola fixă 160 mm
Kappa
Număr comandă:
990838231
EAN:
4031582367065
Numărul produsului:
9688SFP160P63 CL67
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Construcție robustă
Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, care asigură s...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă. Corpul roții este realizat din tablă de oțel, grea, ceea ce contribuie la rezistența mecanică a ansamblului. Înălțimea totală a rolei este de 205 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 900 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 450 kg la 6 km/h și 540 kg la 4 km/h. Rola fixă Kappa este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platforme, precum și sisteme AGV grele, oferind performanțe fiabile și o durată de viață extinsă în medii de lucru intense.
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Construcție solidă
Placă din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Suprafețe de lungă durată
Galvanizare de înaltă calitate pentru durată lungă de viață în condiții dure
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Căi de rulare duble călite
Două căi de rulare duble, călite, garantează stabilitate excepțională
Funcție flexibilă de blocare
Utilizarea a două sisteme independente de acționare într-o singură rolă