Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat, greu, și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 540 kg la viteza de 4 km/h și 450 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială, echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și de platformă, precum și sisteme AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
9682SFP160P63 CL67
EAN
4031582367041
Număr material S4
990838225
Atributele de bază
Tip
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală, Capăt de cap de roată
Lățime totală
116 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
540 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
450 kg
Capacitate de încărcare statică
900 kg
Înălțime totală
205 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
4,33 kg
Nume produs
Kappa
Standard
EN12533 - Role rezistente
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
135 mm
Lățimea plăcii
110 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
111 mm
Interferență pivotantă
280 mm
Offset
58 mm
Raza de pivotare
140 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Tablă de oțel, grea
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
160 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri / fără marcaj
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Placă de montaj fixată
Placă de montaj fixată cu șurub și piuliță
Construcție solidă
Placă din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Suprafețe de lungă durată
Galvanizare de înaltă calitate pentru durată lungă de viață în condiții dure
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Căi de rulare duble călite
Două căi de rulare duble, călite, garantează stabilitate excepțională
Funcție flexibilă de blocare
Utilizarea a două sisteme independente de acționare într-o singură rolă
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă 160 mm
Kappa
9680SFP160P63 CL67

Rola pivotantă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 540 kg la viteza de 4 km/h și 450 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, sistemelor AMR și AGV grele, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, precum și cărucioarelор de producție și de platformă.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din tablă de oțel, grea, cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 205 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 540 kg la viteza de 4 km/h sau 450 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, precum și cărucioare de producție și de platformă.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Variante
Rola fixă 160 mm
Rola fixă 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Rola fixă Kappa este echipată cu o placă dreptunghiulară de montare și o carcasă din fontă sau fier forjat, greu, care asigură stabilitate și durabilitate în aplicații industriale exigente. Roata are un diametru de 160 mm și este construită cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un rulment cu bile de precizie, garantând o rotație lină și fiabilă. Corpul roții este realizat din tablă de oțel, grea, ceea ce contribuie la rezistența mecanică a ansamblului. Înălțimea totală a rolei este de 205 mm, dimensiune care o face compatibilă cu diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică a rolei este de 900 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 450 kg la 6 km/h și 540 kg la 4 km/h. Rola fixă Kappa este destinată utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR, producători auto OEM, producători de ceramică și sticlă, cărucioare de producție și platforme, precum și sisteme AGV grele, oferind performanțe fiabile și o durată de viață extinsă în medii de lucru intense.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg