Rola fixă 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Numărul produsului:
8499UFX160P67 Q1-11
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Rotila Alpha este o roată industrială de înaltă performanță, concepută pentru aplicații tehnice exigente. Carcasa este fabricată...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișe tehnice
Rotila Alpha este o roată industrială de înaltă performanță, concepută pentru aplicații tehnice exigente. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil, greu, oferind rezistență superioară la coroziune și durabilitate excepțională în condiții de lucru dificile. Roata cu diametrul de 160 mm este echipată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, care asigură funcționarea silențioasă și fiabilă pe termen lung, minimizând necesitatea de întreținere. Înălțimea totală a ansamblului este de 200 mm, dimensiune optimizată pentru integrarea în diverse sisteme de transport. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 300 kg la 3 km/h, 300 kg la 4 km/h și 200 kg la 6 km/h, oferind flexibilitate în utilizare pentru diferite cerințe operaționale și condiții de lucru.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caracteristici speciale